Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A 1,0S
 
IN: 110 VACDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
626 PUR 3x0,75 nero UL/CSA 20.0
 
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 5m
 
PUR 3X0,34 nero 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans Led, 3 pôles
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR 3X2X0,25 geschirmt violett 7,5m B-CODE
 
 
* HT, plus frais d’envoi