Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Câble PVC-OB 8x0,25 gris 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 10m
 
 
PUR-OB 3x0,34 grigio 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 1,0m
 
PVC-OB Noir 5x0,34mm², 30,0m
 
PUR 2x2x0,355 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 3,5m
 
IN: 50 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
 
15.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
3 (1-3-4), PUR-OB UL/CSA Noir 3x0,34mm², 4.5m, PE pontée
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 3.5
 
 
* HT, plus frais d’envoi