Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 1m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 35.0
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 5x16AWG, jaune - 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, sans LED, femelle M8 coudé
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 5m
 
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 3.0 m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC
 
5m PUR/PVC 8x0,34+3x0,75, UL/CSA
 
Câble PUR 5x0.34 blindé gris - 10m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo 2m
 
PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B
 
PVC-OB3x0,25 nero 1,5m
 
capacità di corrente 16A cavi circolari
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
varistore e LED, 24VAC/DC/50VA/W
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 3X0,34 giallo, UL/CSA 3m
 
Version imperdable
 
4), PVC-OB Noir 4x0,34mm², 40,0m
 
2x M12 fem. diritta
 
Prise USB Femelle/femelle + 2xRJ45 blindé
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA, c. portacavo 1m
 
pièce pour MSDD, prise UTE avec LED, 230VAC, 16A, Française
 
TPE 4x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Code element, long
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi