Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 7,5m
 
24 V AC/DC, Led jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PVC
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 1,5m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 1m
 
MODLINK MSDD Passage de câbles
 
PUR 2x2xAWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 3,0m
 
cavetti polipropilene 5X0,34 0,2m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Led: Verte pin 1 -
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 coudé
 
 
* HT, plus frais d’envoi