Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
FPM nero
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 15m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 13.0m
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 4x0,75 giallo UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 1.4
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 giallo 5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 3m
 
cavetti PP 5X0.34 0.35m
 
TPE 8xAWG22 giallo UL 7,5m
 
620 PUR 3x0,25 nero UL/CSA 17.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4x0.34 schermato nero UL/ 50.0 m
 
PUR 6x2,5 sw 1,5m / PUR 6x2,5 sw 0,6m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi