Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PUR 5x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 0,6m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
Câble PUR-OB 12x0,14mm² noir 2.0 m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 25m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA 4m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 0,3m
 
Puiss: 2500VA Ent.: 230/400VAC +/- 15VAC Sort.: 2x115VAC
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2,5m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP 4x0.34 bl 7,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 4 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 6.2 m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 60m
 
213 PVC 3x0.34 gy UL/CSA 20.0
 
sans LED, PVC Noir 5x0,34mm², UL/CSA, 20m
 
Câble PVC 8x0.25 noir UL/CSA - 5.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi