Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PP 5x0.34 bl robot+schleppk. 1,5m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 0,15m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c.portacavo 7m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,2m
 
PVC 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA 6,5m
 
PUR 3X0,34 grigio, 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 schermato grigio UL/ 0.5 m
 
PUR 4x0,34 nero ROBOT, c. portacavo 5,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato azzurro UL/CSA c. portacavo 2m
 
inserto connettore dati
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi