Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.25 ge UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
antiparasitage (zener), câble PUR/PVC noir 4x0,75mm², (20cm
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 3.0 m
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
P: 500VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC
 
PUR-JB 5x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,3m
 
PVC-OB 5x0,34 black 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
Lampada a LED, IP54, 24VDC, connessione M8
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 500m
 
24 VAC/DC - 4 NO / 2 NF
 
cable gris PUR UL/CSA 16x0.34+3x0.75 mm²
 
 
* HT, plus frais d’envoi