Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
P:160VA IN:400/440VAC OUT:115/230VAC
 
PUR-OB 3x0,34 schw roboter+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 10m
 
PUR 4x2,5+2x1,5 or UL/CSA + schleppk. 10m
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 2m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0,75 grigio UL/CSA 500m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 15m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 0.8 m
 
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 70.0 m
 
Connecteur MSVS, forme B / 11 mm, 0...230 V AC/DC
 
 
* HT, plus frais d’envoi