Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
(1-2-3-4), Câble PVC Noir 4x0,34mm², 4m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 50m
 
Diodenmodul für DO (5-2) 24 VDC
 
 
PUR 4X0,34 schermato grigio, 35m
 
Spezifikation: 6FX5002-5DS06-1AH0
 
PUR 5x0,75 grigio UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
 
792 PUR 2x2xAWG22 shielded rd 2.0
 
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 1 côté M25
 
PUR-OB 4x0,25 grau schleppk. 3m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 45m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 10.0m
 
Avec LED + VDR, 230VAC/DC, M12x1,75, câble 4-6mm
 
 
* HT, plus frais d’envoi