Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Spezifikation: M6FX8002-5DS01-1CK0
 
 
PUR-OB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
100 pièces
 
PVC 4x0.34 gy UL/CSA 2.0 m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 0,4m
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 1,5m
 
Contacts dans un boîtier IP65
 
Sans séparation de communs - 10m PUR/PVC, 8x0,34+3x0,75
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 2,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi