Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 5X0,34 grigio, 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 15m
 
PVC-OB 5x0,34 grau 2m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 nero 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,34 grigio, 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 30m
 
PVC-JB 5x0,34 schermato grigio 3m
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 2m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi