Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
3.0m PUR/PVC 16x0,34+2x0,75
 
PVC 4x0,25 nero UL/CSA 10m
 
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M25
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 60m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE-S 5x0.34 bl UL robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 5x0,34 sw UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi