Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 1m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 1,5m
 
659 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 75.0
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 20.0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 2m
 
PVC 8x0,25 grigio 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 35m
 
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 400
 
DO24, SMC VQC, Sub-D 25 pol., 0,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grau CEI-Norm 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi