Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 18m
 
Connecteur pour électrovanne MSUD, Forme A - 18mm, Noir, 24 V AC/DC
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,6m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR - OB sw/ noir TPE - E 4 x 0,34( robotique), 50 m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 10m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot, c. portacavo 0,3m
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 2.5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 2m
 
25m PUR 8x0,5+3x1,0 nero, resist. UV privo di alogeni UL/CSA
 
8 ingressi/uscite digitali 0,5A, resistenza terminazione integrata
 
1xUSB-A Bu/Bu + 1xRJ45 Bu/Bu
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG, jaune - 7.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 6,5m
 
cavetti 3x0,25 UL 0,2m
 
PUR 5X0,34 nero
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi