Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 1m
 
PUR 3x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 25m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1m
 
PUR-OB 4x0,25 nero UL/CSA+ c portacavo 6m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 5m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio 7,5m
 
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG20+26 schermato verde UL/CSA+robot+c. portacavo 7m
 
KDP/R
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 3.5 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi