Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
1000 V, 200 A
 
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
PUR 3x0.75 geschirmt gr 100m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 2m
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 grau roboter+schleppk. 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
100 pièces
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 11,0m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c.portacavo 30m
 
100 pièces
 
PVC-OB 3x0,25 grau 15m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 5m
 
3m PUR/PVC 16x0,34+3X0,75, UL/CSA
 
Câble PVC-OB 12x0,14 noir 15m
 
 
PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi