Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 nero 2m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 17m
 
PUR 4X0,34 grigio, 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
215 PVC 5x0.34 gy UL/CSA 30.0
 
4x0,34mm², UL/CSA, compatible chaîne porte-câble, 5m
 
Câble PUR-JZ 3x0,34 noir UL/CSA - 10m
 
Câble PVC 2x2xAWG22 blindé vert UL, CSA 1,5m
 
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 36m
 
 
PUR 2x0,34 + 4x1,5 viola 2m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
Rallonge M12-M12, M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3 pôles
 
PUR 3x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.2
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 mâle coudé, Sans Led, 3 pôles (1-3-4)
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PUR 8x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1,5m
 
PVC 5x0,34 gr UL,CSA 7,5m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 0,7m
 
 
* HT, plus frais d’envoi