Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,34 giallo 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bleu UL/CSA - 5m
 
câbles PUR-OB 2x2x0.34 type C blindé 10m
 
Câble robotique noir 3x0.25, longueur 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 8x0,25 giallo UL/CSA, c. portacavo 15m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
Connecteur M12 mâle droit à sortie fils, sans LED, 8 pôles
 
PVC 4x0,34 schermato grigio 12,0m
 
230V LED+VDR PG9
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
Fils PVC 8x0,25 - 0.5m
 
PUR 3x0.25 grigio UL/CSA+c. portacavo 4.5 m
 
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/13,3ADC
 
PUR 5x0.25 sw UL 1,5m
 
PVC 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 10m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M32
 
Câble PUR 16x0.5mm²+3x1mm² gris UL/CSA - 20.0m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,2m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi