Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0,25 nero 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 200m
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie sur 2 côtés M32
 
PVC-OB3x0,25 nero 10m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag 1.0
 
PUR-OB 2x0,5 grey 4,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 schermato nero UL/CSA 5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 6.5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 25m
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 5m
 
Sortie fils 4x0,25 - 0,2m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 3m
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PVC 3 X 0,75 mm²,
 
Câble PUR, 4X16AWG UL/CSA noir - 10.0m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5m
 
Rallonge M12-M12, M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3 pôles
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 7m
 
 
* HT, plus frais d’envoi