Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
cavetti PVC 8x0,25 1m
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 200m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 gris 3,0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
TPE 5x18AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 20.0m
 
Câble TPE-V 16x0,5+3x1,0, UL/CSA - 15m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi