Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, avec redresseur, 24...230 V DC
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
PUR 5x1,5 nero UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 nero 0m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
morsetti a vite, a cablare, senza LED
 
PUR 4X0,75 nero 2m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 500m
 
MNFS-15, 15 A 32 V azzurro, piccolo
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans led, 5 pôles
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A
 
PUR-JZ 4x0,75 grigio 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio catena portacavo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Disjoncteur intelligent, 2 canaux
 
PUR 3x0,25 nero 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
MASI00 cavo di connessione, lungh. 1m, con cavo
 
PVC 3x0,25 grigio, 4m
 
 
Câble PUR 2x0,5 gris UL/CSA - 100m
 
Fils PVC 4x1,5mm² - 0,25m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 40m
 
035 PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag 40.0
 
PVC-OB 4x0,25 grigio 5m
 
singola guarnizione, acciaio inox 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
Led jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PUR UL/CSA Noir
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi