Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
4-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
PVC 5x0.34 gr 3m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 30m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7.2 m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 0,6m
 
PUR 3x0.34 shielded gy UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 0,15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi