Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PE-X-wires 6x1.5 UL 0.50m
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde 3.5
 
PUR-OB 3x0,34 grigio catena portacavo 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3X0.75 nero 0,8m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA 2m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 20m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau 19m
 
PVC-OB 4x0,34 giallo 5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 0,5m
 
 
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,75 schwarz UL, CSA 0,6m
 
PP 3x0.34 bl 1,5m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,2m
 
PP 4x0,34 blu 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
cavetti PUR 5x1.5 1m
 
PUR-OB 3x0,25 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 25m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL,CSA+c. portacavo 19m
 
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 giallo robot, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi