Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0,34 nero UL/CSA 5m
 
PVC 3x0,75 grigio 1m
 
PVC 3X0,34 grigio, UL/CSA 15m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 0,3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 40m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
PUR-JZ 5x1,5 grigio 3m
 
Litzen 4x0,34 1m
 
conversion electrical-electrical (active)
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1,5 grigio UL/CSA+c. portacavo 2,2m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
selbstanschliessbar, NPN LED
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 30m
 
varistore, 230VAC/DC
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi