Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0.8m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PVC 5X0,34 schermato nero UL/CSA 10m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 7.5 m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA 45m
Cet article ne peut être commandé.
 
TPE 2x2xAWG24 schermato blu UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
TPE-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi