Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 0.8m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
Connecteur débrochable M12 Desina, femelle M12 droit, sans LED, mâle
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 8m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 60.0m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 3m
 
PVC 4x0,25 nero 2m
 
PUR 2x1,5 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
Sub-D 15 poli fem./mas.
 
Câble PUR-OB 3x0,25 gris 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi