Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
chaîne porte-câble, libre à câbler, 2 pôles, câble PUR 2 X 0,64 mm² -
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 30m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 0,15m
 
singola guarnizione, ottone dezincato
Cet article ne peut être commandé.
 
10.0m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 11 mm, noir, 24 V AC/DC
 
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PUR 3 X 0,75 mm²,
 
AC/DC, Sans composant, {2 contacts + PE}, Câble PVC Noir 3x0,75 mm²
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,2m
 
PUR 4X0,34 giallo, 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 7,5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 Y droit + 2 femelle M8 droit, 3
 
 
* HT, plus frais d’envoi