Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 7,5m
 
TNG 500-230/24
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 1m
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 5.0m
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, femelle M12 codé B coudé, adapté
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 3 pôles (1-3-4)
 
PUR-JB 5x0,34 grigio 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 5m
 
Connecteur pour électrovanne MSUD+M12 vertical, forme A/18 mm, noir
 
 
* HT, plus frais d’envoi