Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR AWG24+22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
Längsver. M-Bügel, Abgang beidseit. M32, K-Deckel
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 1m
 
Module-redresseur et de filtrage, monophasé, 29 V AC, 24 V DC, 10 A
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 2.0m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 100m
 
fili 8x0,25 0,5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,15m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 5,1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi