Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 5x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 0,8m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
Embase M12 sortie fils, M12 mâle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4 pôles
 
TEFLON-JB 5x0,35 schwarz Teflon FEP 100m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 10m
 
PUR 5x2.5 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 2m
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi