Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PVC-OB3x0,25 nero 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0,34 schermato grigio UL/CSA+c.portacavo 3m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 7,5m
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
4 pôles, max.0,25mm², câble 3,5-5mm
 
TPE 2x2xAWG24 schermato blu UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi