Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
câble PUR blindé 8 X 0,25 mm², 15 m
 
PUR 4X0.34 arancione UL/CSA, ROBOT, c. portacavo 50.0m
 
PVC 4x0,34 grigio UL/CSA 1,5m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0,25 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 12m
 
 
PUR 4x0.34 schermato nero UL/ 90.0
 
PUR 1x2xAWG22 schermato viola UL/CSA, c. portacavo
 
PVC 5x0.34 sw 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 avec sortie fils, femelle droit, câble PUR
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 12m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi