Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 3x0,34 giallo UL/CSA 2,5m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 12,5m
 
PVC 8x0.25 gr 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
Livrée avec écrou M16x1,5
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 15m
 
noir, 4 (1-2-3-4), PVC-OB Noir 4x0,34mm², 4m, PE pontée
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gr schleppk. 30m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 grau roboter+schleppk. 20m
 
P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PP 3x0,34 blu 3m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 3X0,75 nero 3m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau roboter+schleppk. 2m
 
Câble PUR 5x0.34 blindé noir UL/CSA - 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 10,0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi