Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
4 poli max. 1,5mm², 6-8mm
 
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c. portacavo 1,2m
 
PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 20m
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 110 V AC, jaune / 5 mm, 1
 
PUR 12x0,14 nero UL/CSA+c. portacavo 70m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2,5m
 
IN: 90-265VAC OUT: 24-28V/20ADC
 
Litzen PP 5x0,34 2m
 
PUR 5x1.5 gr 10m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
Câble PUR (UL/CSA), Noir 3x0,25 mm², 1,5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PVC 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 40m
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,34 grigio, 4m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi