Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
100 pièces
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 100m
 
PP-Litze 4x0,34 0,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
acciaio inox 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, M12 mâle droit Y, sans LED, 2 x M12
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 12m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
 
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi