Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 1m
 
PUR-OB 1x4x0,34 schermato verde UL/CSA, robot 10m
 
PVC-JB 5x0,34 nero
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
Câble PUR-JZ 4x0,75 gris UL, CSA - 10m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 7,5m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 0.25m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 7,0m
 
Voyants LED, LED {boitier métallique}, 24 V DC, rouge / 5 mm, 1
 
für 4-,6-,8-fach Verteiler M12 5pol.
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 0,7m
 
PUR-OB 3x0,34 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
Interface intelligente, convertisseur analogique courant-tension MIUW
Cet article ne peut être commandé.
 
IO-Link Hub, 60mm Kunststoffgehäuse,
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 3.0 m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
4m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi