Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 0,4m
 
 
Puissance:250VA
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 6m
 
Cet article ne peut être commandé.
 
10.0m PUR 16*0,5+3*1,0
 
cavetti polipropilene 8x0,25 1m
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Jaune 4x0,34mm², 10,0m
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 60.0 m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle coudé, Sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi