Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 7m
 
P: 160VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 11.0m
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 5m
 
PUR 4X0,34 grigio, 40m
Cet article ne peut être commandé.
 
Anschluss: DT-4
 
PUR-OB 4x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo 7,5m
 
640 PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 7.5
 
1), M8 femelle coudé transparent, 3 pôles (1-3-4), PVC-OB Noir
 
 
* HT, plus frais d’envoi