Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0.6 m
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 4m
 
pontée, avec 1 LED jaune et diode zener, mâle M12 droit, 3 pôles
 
PUR 3x0,25 nero 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 20m
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA 20m
 
8 pôles, section 0,25mm², longueur 7,5 mètres
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 4,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi