Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4X0,34 schermato grigio, 6m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag 6.5m
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde 6.2
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 21m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA 0,6m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 16m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 30m
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.4m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 1,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 5m
 
PUR-OB 3x0,25 UL, CSA UL, CSA 1,9m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA 3.0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC, 5x034mm², gris, UL/CSA, 15m
 
En aluminium anodisé
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
Puissance : 800VA
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/C 6.0 m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo UL/CSA 0,3m
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 8m
 
D-cod M12, Buchse, geschirmt
 
400 V, 16 A
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gris Chaîne + Robot. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi