Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 20m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 2m
 
PVC-JZ 5x0,75 grau 8m
 
30m PUR, 16x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA
 
Puffermodul für DO (5-2)
 
PVC-OB 3x0,34 schermato grigio 1,5m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt sw UL/CSA 4m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,6m
 
PUR-OB 8x0,25 schermato grigio 5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 0,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi