Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x1.5 or UL/CSA+schleppk. 35m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 45m
 
Câble PVC noir 4x0,25mm² - 1.0m
 
PVC 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 35m
 
PP 8x0.25 bl robot+schleppk. 10m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, LED jaune, avec antiparasitage {RC}
Cet article ne peut être commandé.
 
Fils 5x0,75mm² - 0,5m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M25
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.1
 
Schlüsselschalter 1x40° tastend
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3,5m
 
RADOX EM 104 5x0.5 bk 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo 4m
 
 
4 poli 0,5…1mm²
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0,34 schermato nero UL/CSA
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M25
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 2m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 5m
 
Litzen 8x0.25 1m
 
 
PUR 8x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 7,5m
 
Version imperdable
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm
 
Cet article ne peut être commandé.
 
Cabinet-Line, Gigabit CâbleFRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé vert - 25m
 
Avec levier de verrouillage double
 
PVC 3x2x0.25+6x0.25-D5.9-s9005 6.0 m
 
droit, 5 pôles, PUR blindé- 5 x 0,34 mm², 35m
 
12x0,14mm² 0,2m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 4.5
 
 
* HT, plus frais d’envoi