Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 2.0m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 10m
 
PUR-JB 8x0,34+3x0,75 grigio c. portacavo 5m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 6,5m
 
PVC 1x4xAWG22 shielded gn 10.0m
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 2m
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 3m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb 5m
 
M12 femelle droit noir, Sans LED, 4 pôles (1-2-3-4),
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 1.0m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 4.5
 
PUR 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 15m
 
Distance entre les connecteurs 200mm
 
PUR-JZ 4x0,75 grau schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 500m
 
 
* HT, plus frais d’envoi