Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
 
PVC 3x0,75 giallo 0,15m
 
24V DC - 20 mA - M3 - IP65
 
PUR 3x2x0.25 geschirmt vt 35m
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 11m
 
PUR 8x0.34+3x0.75 gr schleppk. 10m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 nero UL/CSA 1,5m
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA 12,5m
 
PVC-OB 3x0,34 nero UL/CSA 10m
 
PUR 3x0,34 schermato grigio 0,9m
 
PUR-OB 8x0,25 grigio c. portacavo 10m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M32
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 0,15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 6x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
Accessoires pour alimentations, fusible plat, 5 A
 
PUR 5x0,34 schermato grigio UL/CSA+c. portacavo 3m
 
LxL1 = 147,5x59,5mm, H=25mm, H=8,2mm
 
230V LED+VDR PG9
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, Forme A / 18 mm, Noir, 0...230 V
 
PUR-JZ 5x1,5 grau 0,15m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt schwarz schleppk. 7,5m
 
16 uscite digitali per Metal Work HDM
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2,0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi