Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 5x0,75 grau 20m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
 
791 PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.45
 
PUR 5x0,34 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 3x0,34 schwarz UL,CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
Rallonge M12-MSUD, Forme B - 11mm, Led jaune, Antiparasitage par
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2m
 
RADOX EM 104 4x0,5 sw 6m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 1,5m
 
Sans séparation de potentiels
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 8m
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
M8 mâle droit, 4 pôles, câble PUR -OB UL/ CSA
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 230 V AC, verte / 5 mm, 1
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 4 pôles
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 0m
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA 2m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 4m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
4 pôles, câble noir PUR-OB CSA noir 3 x 0.34
 
Litzen PP AWG20/26 0,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 coudé, libre à câbler, 5 pôles
 
5.0m PUR 8*0,5+3*1,0
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi