Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0,6m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
MSBL0-A-U 437 0,6m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
 
Câble PUR-OB 4x0,34 gris 10m
 
4 pôles, câble PUR-OB 4 x 0.25, jaune UL CSA, longueur 2m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
PUR-OB 5x0,34 nero UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
FRNC / LS0H 3x0,5 geschirmt gr 10m
 
 
inserto connettore dati
 
Plastron équipé de :
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi