Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA 1,6m
 
PVC-OB3x0,34 nero 2m
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola
 
IN: 15-40VDC OUT: 5V/4ADC
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA c. portacavo 40.0 m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 0,3m
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi