Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 schermato grigio UL/CSA, c. portacavo 2m
 
IN: 5,5 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A
 
PVC-OB3x0,34 nero 0,3m
 
cavetti polipropilene 12x0,14 0,2m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 1,0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi