Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 3m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
inserto connettore dati
 
jaune (4-Cde), 3 pôles (1-3-4), Câble PUR UL/CSA Noir 3x0,25mm², 1.5m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL-AWM-Style 2464 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0,25 grigio, c. portacavo 1,3m
 
PVC 3x0.34 schermato grigio UL/ 4.0
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 12.5 m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5,5m
 
PVC 5x0.34 sw 30.0m
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA 4m
 
15,0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
PUR 5X0,34 nero 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
MSDD Cadre double, métal argent
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 11m
Cet article ne peut être commandé.
 
PP 4x0.34 bl 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi